Kantseal
Los Kantseal son anillos de elastómero seccionados cuadrados o rectangulares que se utilizan de forma habitual en ubicaciones estáticas o posiciones dinámicas de menor presión, donde se requiere alta eficiencia de sellado y estabilidad de forma. Las juntas Kantseal pueden haber sido mecanizadas o moldeadas mediante compresión, y se pueden utilizar chaflanes o curvas adicionales para modificar su comportamiento friccional.Disponibles en una completa gama de elastómeros compatibles con casi todos los fluidos habituales en las aplicaciones de aviación.