Turcon® T-Seal | Aircraft MIL Grooves | Trelleborg

Junta Turcon® T-Seal
La junta Turcon® T-Seal consta de un elemento de estanquidad elastómero en forma de T que se apoya en un aro Turcon® a ambos lados.La junta T-Seal proporciona una base estable, y el labio semicircular garantiza una estanquidad positiva. Los bordes laterales, que conforman la base de la junta, ofrecen una excelente resistencia al balanceo y conforman una plataforma eficaz para posicionar y activar los anillos antiextrusión.El uso de las juntas T-Seals está muy extendido en aplicaciones de aviación complejas —tanto en forma de junta de vástago como de pistón—, siempre que se precisa una larga vida útil y una ausencia total de fugas. Estas se ofrecen en una completa gama de tamaños que se adaptan a todos los alojamientos conformes con MIL-G-5514F y AS4716. También se encuentran disponibles con diseños a medida a petición.
Junta Turcon® T-Seal