Turcon® CX(D) Seal | Aircraft MIL Grooves | Trelleborg

Junta Turcon® CX(D)
Turcon® CX(S) es un sistema de estanquidad de efecto simple que combina un elemento accionador de elastómero con un escalón y un elemento de estanquidad Turcon® de baja fricción. Específicamente diseñado para tolerancias limitadas, el accionador elastómero escalonado produce un interferencia controlada, ejerciendo una carga constante y uniforme sobre el elemento de Turcon®. El reducido perfil del labio de elastómero ofrece un magnífico control de las fugas en condiciones estáticas y dinámicas a baja temperatura, sin perjuicio de unos niveles muy bajos de fricción durante el funcionamiento y el arranque.Las juntas Turcon® CX(S) se emplean en aplicaciones de aviación exigentes, como las juntas de vástago, que exigen baja fricción, una larga vida útil y un índice de fugas mínimo. Estos elementos se encuentran disponibles en una completa gama de tamaños que se adaptan a todos los alojamientos conformes con MIL-G-5514F y AS4716. Disponibles con diseños a medida previa petición.
Junta Turcon® CX(D)