Aircraft O-Ring | Aircraft MIL Grooves | Trelleborg

Junta tórica
Las juntas tóricas, con su forma sencilla, se utilizan sobre todo en aplicaciones de sellado que requieren un elemento de estanquidad simple y rentable. Las juntas tóricas se pueden suministrar en tamaños conformes con todas las normas internacionalmente reconocidas, y se pueden fabricar con todos los elastómeros de aplicación aeroespacial. Estos incluyen nitrilos (NBR), monómeros de etileno propileno dieno (EPDM), fluorosiliconas (FVMQ), fluorocarburos (FKM) y perfluoroelastómeros (FFKM), incluido el resistente químico prácticamente universal Isolast®.Juntas tóricas de tamaños no estándar disponibles previa petición. También se pueden suministrar juntas tóricas especiales con la línea de rebaba en una posición concreta en la junta, o inspeccionadas de conformidad con criterios más estrictos, si es necesario.
Junta tórica