Back-up Ring | Aircraft MIL Grooves | Trelleborg

Aros de apoyo
Los aros de apoyo se utilizan normalmente para proteger las juntas de los efectos de la extrusión cuando se presurizan junto a la holgura de un alojamiento.Se encuentran disponibles en una amplia gama que se adapta a todas las juntas y alojamientos. Sus configuraciones más habituales son en espiral, cortados, sin cortar y cóncavos, y los materiales con que se fabrican comprenden desde el politetrafluoroetileno virgen (PTFE) hasta los termoplásticos técnicos con alto módulo de elasticidad. También hay versiones con rellenos.Los aros de apoyo se pueden utilizar para aplicaciones estáticas o dinámicas en un amplio intervalo de temperaturas y presiones.
Aros de apoyo