Turcon® Dual Piston Ring | Rod and Bore | Trelleborg

Junta Turcon® Dual Piston Ring
La junta Turcon® Dual Piston Ring se activa normalmente mediante un resorte con forma de onda, en acero inoxidable. Destaca por sus características de baja fricción, larga vida útil y control de fugas en los anillos. Las juntas Turcon® Dual Piston Ring se pueden suministrar con distintos tipos de muelle, en función de la aplicación.Se encuentran disponibles en una gran variedad de tamaños y con prensaestopas con orificios según las normas MIL-G 5514F y AS4716.
Junta Turcon® Dual Piston Ring
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
Related Products