Zurcon® Nutring | RUB000060-Z20
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangen/Nut Durchmesser, dN h9 / d1 h11 | 6.0 mm |
Bohrung/Nutdurchmesser, D1 H11 / DN H9 | 12.0 mm |
Nutbreite, L +0.2 | 7.0 mm |
Einbaudurchmesser, d2 | 9.0 mm |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -35.0 °C |
Max. Temperatur | 110.0 °C |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |
Max. Druck | 40.0 MPa |
Qualität & Normen | |
---|---|
Passend für Nut entsprechend ISO/DIN 5597 | Nein |