Polypac® - Veepac für Stangen | RCH0E0600-V0POA
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN h9/F8 | 60.0 mm |
Nutgrund-Ø, D1 H11 | 75.0 mm |
Nutbreite, L -0.25 | 19.0 mm |
Einzelringhöhe | 3.0 mm |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
Polypac Ref. Nr. | CH 295236/NEI |
Verfügbar nach Anfrage | Nein |
Nicht erhältlich mit Gummi V-ring | Nein |