Polypac® - Veepac für Stangen | RCH0E0360-N0OOC
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN h9/F8 | 36.0 mm |
Nutgrund-Ø, D1 H11 | 51.0 mm |
Nutbreite, L -0.25 | 24.0 mm |
Einzelringhöhe | 4.14 mm |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
Polypac Ref. Nr. | CH 200141/NEI |
Verfügbar nach Anfrage | Ja |
Nicht erhältlich mit Gummi V-ring | Nein |