Polypac® - Veepac für Kolben  |  PCH0E1400-N0O0C

PCH0E1400-N0O0C
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Bohrungsdurchmesser, DN H9/f8 140.0 mm
Nutgrund-Ø, D1 H11 115.0 mm
Nutbreite, L -0.25 37.12 mm
Durchmesser d2 +/-0.1 139.0 mm
Einzelringhöhe 6.0 mm
Verfügbare Abmessungen & Referenzen
Polypac Ref.Nr. CH 551452/NEO 
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -30.0 °C
Max. Temperatur 130.0 °C
Max. Geschwindigkeit 0.5 m/s
Max. Druck 40.0 MPa
Qualität & Normen
Nicht erhältlich mit Gummi V-ring Ja 
Verfügbar nach Anfrage Nein 
weiterführende Links
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
PCH0E1400-N0O0C
test