Polypac® - Veepac für Kolben | PCH0E1397-N0OOC
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Bohrungsdurchmesser, DN H9/f8 | 139.7 mm |
Nutgrund-Ø, D1 H11 | 114.3 mm |
Nutbreite, L -0.25 | 33.5 mm |
Durchmesser d2 +/-0.1 | 138.7 mm |
Einzelringhöhe | 5.56 mm |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
Polypac Ref.Nr. | CH 550450/1/NEO |
Qualität & Normen | |
---|---|
Nicht erhältlich mit Gummi V-ring | Ja |
Verfügbar nach Anfrage | Nein |