POLYPAC® Veepac | RCH000180-V0P0A
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangen/Nut Durchmesser, dN h9/F8 / d1 h11 | 18.0 mm |
Nutgrund-Ø/Bohrung, D1 H11 / DN H9/f8 | 31.0 mm |
Nutbreite, L -0.25 | 14.32 mm |
Durchmesser d2 +/-0.1 | 30.0 mm |
Einzelringhöhe | 2.56 mm |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
Polypac Ref. Nr. | CH 122070/B |
Verfügbar nach Anfrage | Nein |
Nicht erhältlich mit Gummi V-ring | Nein |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -20.0 °C |
Max. Temperatur | 200.0 °C |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |
Max. Druck | 40.0 MPa |