Wills Rings® Bauform MOW  |  MOWAR0150-1ER

MOWAR0150-1ER
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Installation Dimensions
Außendurchmesser des Dichtrings, da 15.0 mm
Innendurchmesser des Dichtrings, di 11.82 mm
Innendurchmesser der Nut bei 1 Schicht, d8 11.6 mm
Mindestnutbreite, d4 2.25 mm
Nuttiefe, h 1.32/1.40 mm
Free Height, d2 1.59 mm
Seal Capabilities
Vacuum 1x10-7 
Min. Temperatur -200 °C
Max. Temperatur 600 °C
Max. Druck 1000 MPa
weiterführende Links
Wills Rings Catalog
MOWAR0150-1ER
test