Wills Rings® Bauform MCY | MCYAR0200-1LR5
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Installation Dimensions | |
---|---|
Innendurchmesser des Dichtrings, di | 20.0 mm |
Innendurchmesser der Nut bei 1 Schicht, d8 | 19.78 mm |
Mindestnutbreite, d4 | 2.25 mm |
Nuttiefe, h | 1.32/1.40 mm |
Free Height, d2 | 1.59 mm |
Seal Capabilities | |
---|---|
Vacuum | 1x10-6 |
Min. Temperatur | -200 °C |
Max. Temperatur | 750 °C |
Max. Druck | 200 MPa |
weiterführende Links | |
---|---|
Wills Rings Catalog |