Bauform BB (ungeschlitzt) und BC (geschlitzt) | BB1100060-PT00
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN f7 | 6.0 mm |
Nutgrund-Ø, d3 H9 | 8.2 mm |
Nutbreite, L2 +0.2 | 3.0 mm |
Nutbreite, L3 +0.2 | 4.0 mm |
Radius, r ±0.2 | 0.25 mm |
innen-(Stange) dichtend | |
---|---|
Stützringmaß innendichtend ID x W x T | 6.0 x 1.1 x 1.4 mm |
O-Ring Artikel Nr. innendichtend | OR1500600 |
O-Ring Abmessung innendichtend d1 x d2 | 6.00 x 1.50 mm |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -200.0 °C |
Max. Temperatur | 260.0 °C |
Statischer Druck max. | 250.0 MPa |
Max. dynamischer Druck hin- und hergehend | 25.0 MPa |
Max. dynamischer Druck rotierend | 15.0 MPa |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt PT00 | Nur für registrierte Kunden |
Static Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |