Bauform BV (ungeschlitzt) - BH (geschlitzt)  |  BH1300250-PTGB

BH1300250-PTGB
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Teil
Ungekürzte Teilenr. BV1300250 
Einbaumaße
Bohrungsdurchmesser, DN H8 25.0 mm
Nutgrund-Ø, D1 h9 22.4 mm
Nutbreite, L2 +0.2 3.8 mm
Nutbreite, L3 +0.2 5.2 mm
Radius, r ±0.2 0.25 mm
Außendichtung (Bohrung) (Kolbendichtung)
Stützringmaß außendichtend AD x W x T 25.0 x 1.3 x 1.4 mm
O-Ring Artikel Nr. außendichtend ORAR00020 
O-Ring Abmessung aussendichtend d1 x d2 21.95 x 1.78 mm
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -200.0 °C
Max. Temperatur 260.0 °C
Statischer Druck max. 250.0 MPa
Max. dynamischer Druck hin- und hergehend 40.0 MPa
Max. dynamischer Druck rotierend 15.0 MPa
weiterführende Links
Static Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
BH1300250-PTGB
test