Bauform BV (ungeschlitzt) - BH (geschlitzt) | BH1100100-PT00
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Teil | |
---|---|
Ungekürzte Teilenr. | BV1100100 |
Einbaumaße | |
---|---|
Bohrungsdurchmesser, DN H8 | 10.0 mm |
Nutgrund-Ø, D1 h9 | 7.8 mm |
Nutbreite, L2 +0.2 | 3.0 mm |
Nutbreite, L3 +0.2 | 4.0 mm |
Radius, r ±0.2 | 0.25 mm |
Außendichtung (Bohrung) (Kolbendichtung) | |
---|---|
Stützringmaß außendichtend AD x W x T | 10.0 x 1.1 x 1.0 mm |
O-Ring Artikel Nr. außendichtend | OR1500750 |
O-Ring Abmessung aussendichtend d1 x d2 | 7.50 x 1.50 mm |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -200.0 °C |
Max. Temperatur | 260.0 °C |
Statischer Druck max. | 250.0 MPa |
Max. dynamischer Druck hin- und hergehend | 25.0 MPa |
Max. dynamischer Druck rotierend | 15.0 MPa |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt PT00 | Nur für registrierte Kunden |
Static Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |