Kantseal | DKAR00010-N9011
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Nutabmessungen, D1 H11 | 9.53 mm |
Nutabmessungen, H +0.2 | 2.4 mm |
Nutabmessungen, L -0.05 | 1.45 mm |
Radius, r max. | 0.4 mm |
Ring Abmessung, ID | 6.07 mm |
Ring Abmessung W | 1.68 mm |
Ring Abmessung, T | 1.68 mm |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -20.0 °C |
Max. Temperatur | 100.0 °C |
Statischer Druck max. | 50.0 MPa |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt N9011 | Nur für registrierte Kunden |
Static Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |