Kantseal | DKAR00009-V90G1
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Nutabmessungen, D1 H11 | 8.71 mm |
Nutabmessungen, H +0.2 | 2.4 mm |
Nutabmessungen, L -0.05 | 1.45 mm |
Radius, r max. | 0.4 mm |
Ring Abmessung, ID | 5.28 mm |
Ring Abmessung W | 1.68 mm |
Ring Abmessung, T | 1.68 mm |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt V90G1 | Nur für registrierte Kunden |
Static Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |