Fluid Connector Seal  |  DRV100116-E8002

DRV100116-E8002
Lagerbestand (Stück)
Nicht mehr verfügbar
Einbaumaße
Größe/Abmessung 14.0 mm
Metrisches Gewinde M 14 x 1.5 
Zöllisches Gewinde G 1/4 A 
Durchmesser ID 11.6 mm
Durchmesser OD 16.5 mm
t 1.5 mm
t1 0.8 mm
weiterführende Links
Static Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
DRV100116-E8002
test