Bauform DRV3  |  DRV306380-WUAQ3

DRV306380-WUAQ3
Lagerbestand (Stück)
Nicht mehr verfügbar
Einbaumaße
Nominale Flanschgröße 2" 
AD 63.8 mm
W 3.8 mm
t 3.4 mm
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -30.0 °C
Max. Temperatur 80.0 °C
Statischer Druck max. 42.0 MPa
weiterführende Links
Static Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
DRV306380-WUAQ3
test