Bauform DRV3 | DRV304480-Z22
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Nominale Flanschgröße | 1 1/4" |
AD | 44.8 mm |
W | 3.8 mm |
t | 3.4 mm |
Institutsfreigaben | |
---|---|
ECE R110 | Ja |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -30.0 °C |
Max. Temperatur | 80.0 °C |
Statischer Druck max. | 42.0 MPa |
weiterführende Links | |
---|---|
Static Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |