Bauform DRV3  |  DRV302560-Z20

DRV302560-Z20
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Nominale Flanschgröße 1/2" 
AD 25.6 mm
W 3.8 mm
t 3.4 mm
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -35.0 °C
Max. Temperatur 110.0 °C
Statischer Druck max. 42.0 MPa
weiterführende Links
Static Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
DRV302560-Z20
test