Bauform DRV2 | DRV203230-VB
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Nicht mehr verfügbar |
Einbaumaße | |
---|---|
Nominale Flanschgröße | 3/4" |
AD | 32.3 mm |
W | 2.8 mm |
t | 3.4 mm |
weiterführende Links | |
---|---|
Static Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Nicht mehr verfügbar |
Einbaumaße | |
---|---|
Nominale Flanschgröße | 3/4" |
AD | 32.3 mm |
W | 2.8 mm |
t | 3.4 mm |
weiterführende Links | |
---|---|
Static Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |