Vorzugsreihe Zoll und BSP Abmessungen | DDW200375-N9MC1
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Zollgewinde | 3/8 |
Abmessung, ID | 10.3 mm |
Abmessung, AD | 17.52 mm |
Abmessung, t | 1.37 mm |
Ansenkung d3 H13 | 17.80 mm |
Bohrung d4 | 10.20 mm |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
B+S U-Seal verfügbar | Ja |
weiterführende Links | |
---|---|
Static Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |