Vorzugsreihe Zoll und BSP Abmessungen | DDW200005-N9MC1
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Zollgewinde | 1/8 |
Abmessung, ID | 3.7 mm |
Abmessung, AD | 8.05 mm |
Abmessung, t | 1.04 mm |
Ansenkung d3 H13 | 8.30 mm |
Bohrung d4 | 3.50 mm |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
B+S U-Seal verfügbar | Ja |
weiterführende Links | |
---|---|
Static Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |