Rohrverbindungen und Kupplungen nach ISO 1179 | DDW400511-4V4E
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Gewindedurchm. BSP | 1/4 |
Abmessung, ID +0,2 | 13.85 mm |
Abmessung, OD -0,2 | 18.7 mm |
Abmessung, t± 0,15 | 1.25 mm |
Ansenkung d3 +0,4 | 19 mm |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
Dowty Ref.Nr. | 511 |
weiterführende Links | |
---|---|
Static Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |