Abmessungsreihe metrisch, selbstzentrierend | DDM0C0057-4N5E
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Metrisches Gewinde | M5 |
Abmessung, ID | 5.7 mm |
Abmessung, AD | 10.0 mm |
Abmessung, t | 1.0 mm |
Abmessung, d3 | 7.4 mm |
Abmessung, dN | 4.45 mm |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
Dowty Ref.Nr. | 946 |
weiterführende Links | |
---|---|
Static Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |