Zurcon® Rimseal IM mit O-Ring | RRB300650-Z13V
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN | 65.0 mm |
Nutgrund-Ø, d1 | 80.1 mm |
Nutbreite, L1 | 6.3 mm |
O-Ring | |
---|---|
O-Ring Abmessung | 69,22 x 5,33 mm |
O-Ring Bestell Nr. | ORAR00335 |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -20.0 °C |
Max. Temperatur | 120.0 °C |
Max. Geschwindigkeit | 5.0 m/s |
Max. Druck | 25.0 MPa |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht der Empfehlung nach ISO 3320 | Nein |