Zurcon® Rimseal IM mit O-Ring  |  RRB300650-Z13N

RRB300650-Z13N
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Stangendurchmesser, dN 65.0 mm
Nutgrund-Ø, d1 80.1 mm
Nutbreite, L1 6.3 mm
O-Ring
O-Ring Abmessung 69,22 x 5,33 mm
O-Ring Bestell Nr. ORAR00335 
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -30.0 °C
Max. Temperatur 100.0 °C
Max. Geschwindigkeit 5.0 m/s
Max. Druck 25.0 MPa
Qualität & Normen
Entspricht der Empfehlung nach ISO 3320 Nein 
weiterführende Links
Werkstoff-Datenblatt N7083 Nur für registrierte Kunden
RRB300650-Z13N
test