Zurcon® - Nutring RU2 | RU2000140-WUAQ3
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Nicht mehr verfügbar |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN f8/h9 | 14.0 mm |
Nutgrund-Ø, D1 H10 | 21.0 mm |
Nutbreite, L +0,2 | 6.0 mm |
Dichtungsbreite, B | 5.0 mm |
geteilte Nut | Ja |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
Verfügbare B+S Größe | Ja |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht ISO/DIN 5597 und ISO 5597 | Nein |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog |