Zurcon® - Nutring RU2  |  RU2000080-WUAQ3

RU2000080-WUAQ3
Lagerbestand (Stück)
Nicht mehr verfügbar
Einbaumaße
Stangendurchmesser, dN f8/h9 8.0 mm
Nutgrund-Ø, D1 H10 14.0 mm
Durchmesser D  mm
Nutbreite, L +0,2 6.3 mm
Dichtungsbreite, B 5.7 mm
geteilte Nut Ja 
Radius r  mm
Ring Breite T  mm
Verfügbare Abmessungen & Referenzen
Verfügbar nach Anfrage  
Verfügbare B+S Größe Ja 
Qualität & Normen
Entspricht ISO/DIN 5597 und ISO 5597 Ja 
weiterführende Links
Hydraulic Seals Catalog
RU2000080-WUAQ3
test