Zurcon® - Nutring RU0 | RU0000220-UAT60
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Nicht mehr verfügbar |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN f8/h9 | 22.0 mm |
Nutgrund-Ø, D1 H10 | 30.0 mm |
Nutbreite, L +0.2 | 9.0 mm |
Dichtungsbreite, B | 8.0 mm |
geteilte Nut | Ja |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
Verfügbare B+S Größe | Ja |
Polypac Ref.Nr. | EU 2230 |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht ISO/DIN 5597 und ISO 5597 | Nein |