Zurcon® - L-Cup | RL08N0220-Z22
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN f8 | 22.0 mm |
Nutgrund-Ø., D H10 | 30.0 mm |
Nutbreite, L +0,25 | 6.3 mm |
geteilte Nut | Ja |
Radius r max. | 0.3 mm |
Ring Breite T | 5.7 mm |
Institutsfreigaben | |
---|---|
ECE R110 | Ja |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht der Empfehlung nach ISO 5597 | Ja |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |