Turcon® Stepseal® 2K, mit O-Ring (als Set)  |  RSK000030-M12N

RSK000030-M12N
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Stangendurchmesser, dN f8/h9 3.0 mm
Nutgrund-Ø, d1 h9 7.9 mm
Nutbreite, L1 +0.2 2.2 mm
O-Ring
O-Ring Abmessung 4.47 x 1.78 mm
O-Ring Bestell Nr. ORAR00008 
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -30 °C
Max. Temperatur 100 °C
Max. Geschwindigkeit 15 m/s
Max. Druck 50.0 MPa
Qualität & Normen
Entspricht der Empfehlung nach ISO 3320 Nein 
weiterführende Links
Werkstoff-Datenblatt N7083 Nur für registrierte Kunden
Hydraulic Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
RSK000030-M12N
test