Turcon® Glyd Ring® T, ohne O-Ring  |  RT0000050-T42

RT0000050-T42
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Stangendurchmesser, dN f8/h9 5.0 mm
Nutgrund-Ø, d1 h9 9.9 mm
Nutbreite, L1 +0,2 2.2 mm
Institutsfreigaben
ISO 10423 - F.1.13.5.2. Ja 
Norsok M-710 Ja 
O-Ring
O-Ring Abmessung 6.7 x 1.8 mm
O-Ring Bestell Nr. ORIA00670 
Qualität & Normen
Entspricht der Empfehlung nach ISO 3320 Ja 
weiterführende Links
Werkstoff-Datenblatt T42 Nur für registrierte Kunden
Hydraulic Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
RT0000050-T42
test