Turcon® Glyd Ring®, mit O-Ring (als Set) | RG4101600-M12V
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN f8/h9 | 160.0 mm |
Nutgrund-Ø, d1 h9 | 180.5 mm |
Nutbreite, L1 +0,2 | 8.1 mm |
O-Ring | |
---|---|
O-Ring Abmessung | 170.82 x 7.00 mm |
O-Ring Bestell Nr. | ORAR00440 |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -10 °C |
Max. Temperatur | 200 °C |
Max. Geschwindigkeit | 15 m/s |
Max. Druck | 50.0 MPa |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht der Empfehlung nach ISO 3320 | Ja |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt V70GA | Nur für registrierte Kunden |
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |