Turcon® Glyd Ring®, mit O-Ring (als Set)  |  RG4101600-M12T

RG4101600-M12T
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Stangendurchmesser, dN f8/h9 160.0 mm
Nutgrund-Ø, d1 h9 180.5 mm
Nutbreite, L1 +0,2 8.1 mm
O-Ring
O-Ring Abmessung 170.82 x 7.00 mm
O-Ring Bestell Nr. ORAR00440 
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -45 °C
Max. Temperatur 80 °C
Max. Geschwindigkeit 15 m/s
Max. Druck 50.0 MPa
Qualität & Normen
Entspricht der Empfehlung nach ISO 3320 Ja 
weiterführende Links
Werkstoff-Datenblatt N7T40 Nur für registrierte Kunden
Hydraulic Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
RG4101600-M12T
test