Turcon® Double Delta®, ohne O-Ring | RDD000030-Z53
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN h9 | 3.0 mm |
Nutgrund-Ø, d1 h9 | 5.9 mm |
Nutbreite, L1 +0,2 | 2.4 mm |
O-Ring | |
---|---|
O-Ring Abmessung | 2.9 x 1.78 mm |
O-Ring Bestell Nr. | ORAR00006 |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht der Empfehlung nach ISO 3320 | Nein |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |