POLYPAC® - Selemaster SM | RCK000381-N8CO
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN h9 | 38.1 mm |
Nutgrund-Ø, D H10 | 50.8 mm |
Durchmesser D1 +/-0,1 | 38.5 mm |
Nutbreite L +0,4 | 23.9 mm |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
Polypac Ref.Nr. | SM 200150/1AX |
Qualität & Normen | |
---|---|
Verfügbar nach Anfrage | Nein |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |