POLYPAC® - Balsele | RUM000140-N8C0
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN h11 | 14.0 mm |
Nutgrund-Ø, d1 h11 | 22.0 mm |
Nutbreite, L +0,1 | 6.5 mm |
Dichtungsbreite, B | 5.9 mm |
geteilte Nut | Ja |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
Polypac Ref.Nr. | B 086055 |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -30.0 °C |
Max. Temperatur | 130.0 °C |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |
Max. Druck | 25.0 MPa |
Qualität & Normen | |
---|---|
Enspricht ISO/DIN 5597 und ISO 5597/1 | Nein |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |