Polypac® - Balsele mit Stützring | RUM0E0300-N8COX
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN h11 | 30.0 mm |
Nutgrund-Ø, d1 h11 | 38.0 mm |
Nutbreite, L +0,1 | 6.4 mm |
Dichtungsbreite, B | 5.8 mm |
geteilte Nut | Ja |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
Polypac Ref.Nr. | B149118/NEI |
Qualität & Normen | |
---|---|
Enspricht ISO/DIN 5597 und ISO 5597/1 | Nein |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |