Turcite® und Zurcon® Slydring® für Stange | GR4100100-T51
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser dN f8/h9 | 10.0 mm |
Nutgrund-Ø d2 h8 | 13.1 mm |
Nutbreite L2 +0,2 | 2.5 mm |
Dicke W | 1.55 mm |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht ISO 10766 (bevorzugte Anwendung) | Nein |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt T51 | Nur für registrierte Kunden |
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |