Orkot® Slydring® für Stange | GR4300140-C324
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser dN f8/h9 | 14.0 mm |
Nutgrund-Ø d2 h8 | 17.1 mm |
Nutbreite L2 +0,2 | 4.0 mm |
Dicke W | 1.55 mm |
Institutsfreigaben | |
---|---|
ASTM E162-16 | Ja |
ASTM E662-17 | Ja |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht ISO 10766 (bevorzugte Anwendung) | Ja |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |