Orkot® Slydring® für Stange  |  GR4300140-C320

GR4300140-C320
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Stangendurchmesser dN f8/h9 14.0 mm
Nutgrund-Ø d2 h8 17.1 mm
Nutbreite L2 +0,2 4.0 mm
Dicke W 1.55 mm
Qualität & Normen
Entspricht ISO 10766 (bevorzugte Anwendung) Ja 
weiterführende Links
Hydraulic Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
GR4300140-C320
test