Zurcon® Roto Glyd Ring® S Wellendichtung ohne O-Ring | TG5000100-Z54
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Shaft Diameter, dN f8/h9 | 10.0 mm |
Nutgrund-Ø, d1 h9 | 14.9 mm |
Nutbreite, L1 +0,2 | 2.2 mm |
O-Ring | |
---|---|
O-Ring Abmessung | 12.42 x 1.78 |
O-Ring Artikel Nr. | ORAR00014 |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Max. Geschwindigkeit | 6.5 |
Max. Druck | 30.0 MPa |
Qualität & Normen | |
---|---|
Empfehlung nach ISO 3320 | Ja |
weiterführende Links | |
---|---|
Rotary Seals Catalog | |
Zurcon® Roto Glydring® S Katalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |