Zurcon® Roto Glyd Ring® S Wellendichtung ohne O-Ring  |  TG5000100-Z53

TG5000100-Z53
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Shaft Diameter, dN f8/h9 10.0 mm
Nutgrund-Ø, d1 h9 14.9 mm
Nutbreite, L1 +0,2 2.2 mm
O-Ring
O-Ring Abmessung 12.42 x 1.78 
O-Ring Artikel Nr. ORAR00014 
Dichtungsvermögen
Max. Geschwindigkeit 6.5 
Max. Druck 40.0 MPa
Qualität & Normen
Empfehlung nach ISO 3320 Ja 
weiterführende Links
Rotary Seals Catalog
Zurcon® Roto Glydring® S Katalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
TG5000100-Z53
test