Zurcon® Roto Glyd Ring® S Kolbendichtung ohne O-Ring  |  TG6000140-Z80

TG6000140-Z80
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Bohrungsdurchmesser DN H9 14.0 mm
Nutgrund-Ø, d1 h9 9.1 mm
Nutbreite, L1 +0,2 2.2 mm
Institutsfreigaben
Japanese PL FCM Ja 
US FDA Ja 
O-Ring
O-Ring Abmessung 9.25 x 1.78 mm
O-Ring Artikel Nr. ORAR00012 mm
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur  °C
Max. Temperatur  °C
Max. Geschwindigkeit 6,5 
Max. Druck 30 MPa
Qualität & Normen
Empfehlung nach ISO 3320 Nein 
weiterführende Links
Rotary Seals Catalog
Zurcon® Roto Glydring® S Katalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
TG6000140-Z80
test