Zurcon® Roto Glyd Ring® S Kolbendichtung ohne O-Ring | TG6000120-Z80
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Bohrungsdurchmesser DN H9 | 12.0 mm |
Nutgrund-Ø, d1 h9 | 7.1 mm |
Nutbreite, L1 +0,2 | 2.2 mm |
Institutsfreigaben | |
---|---|
Japanese PL FCM | Ja |
US FDA | Ja |
O-Ring | |
---|---|
O-Ring Abmessung | 7.65 x 1.78 mm |
O-Ring Artikel Nr. | ORAR00011 mm |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | °C |
Max. Temperatur | °C |
Max. Geschwindigkeit | 6,5 |
Max. Druck | 30 MPa |
Qualität & Normen | |
---|---|
Empfehlung nach ISO 3320 | Ja |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt Z80 | Nur für registrierte Kunden |
Rotary Seals Catalog | |
Zurcon® Roto Glydring® S Katalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |