Wellenschutzhülse  |  TS0099100-900V2

TS0099100-900V2
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße zöllig
Nominaler Wellendurchmesser, d1 inch 1.0 inch
Wellendurchmesser, min. Bereich inch 0.998 inch
Wellendurchmesser, max. Bereich inch 1.002 inch
Länge ohne Flansch, X ± 0,031 inch 0.313 inch
Gesamtlänge, Y ± 0,031 inch 0.438 inch
Flanschdurchmesser, D ± 0,063 inch 1.219 inch
Max.Einbautiefe, Z inch 2.0 inch
weiterführende Links
Rotary Seals Catalog
TS0099100-900V2
test